Technische Daten
Kommunikationsschnittstelle EtherCAT®/CiA402 | |
|---|---|
Leistungsaufnahme | 2 W |
automatische Baudratenerkennung | ja, Vollduplex |
unterstützte Baudrate | 100 MBaud |
Anschlusstechnik | 2 × RJ45 |
Produkt Code | 6hex |
Applikationsprofile | CiA402 |
Herstellerkennung | 59hex |
Device Family | MOVI-C® |
Applikationsprotokolle | EtherCAT®, SdO, FoE |
zulässige Leitungstypen | ab Kategorie 5, Klasse D gemäß IEC 11801 |
maximale Leitungslänge | 100 m |