Umrichter
Die folgende Tabelle zeigt die Leistungsaufnahme der 24-V-Versorgung in Abhängigkeit der verwendeten Module und der eingebauten Optionen.
MCX91A-.. | Einheit | Leistungsaufnahme ohne E/A, Motorgeber, Motorbremse | ||
|---|---|---|---|---|
PROFINET | ||||
-T0./../CSO/CFN | -T0./../DI/CSO/CFN | -T0./../DI/CSL/CFN | ||
Ethernet/IPTM, Modbus TCP | ||||
-T0./../CSO/CFE | -T0./../DI/CSO/CFE | -T0./../DI/CSL/CFE | ||
POWERLINK | ||||
-L00/../CSO/CFL | -L00/../DI/CSO/CFL | -L00/../DI/CSL/CFL | ||
Baugröße 0S und 0L | W | 6 | 6.5 | 8.5 |
Baugröße 3, 6, 7 | 20 | 20.5 | 22.5 | |
Baugröße 4 | 30 | 30.5 | 32.5 | |
Baugröße 5 | 15 | 15.5 | 17.5 | |
Baugröße 8In Vorbereitung. | – | – | – | |