Eingang

Einheit

MCX91A-...-503-4-..

Baugröße

8

Typ

3800

4700

5880

Netznennspannung (gemäß EN 50160) UNetz

V

3 × AC 380 – 500 V

Netznennstrom AC INetz

A

342

423

529

Netzfrequenz fNetz

Hz

50 – 60 ± 5 %

gesteuerter Gleichrichter

ja

Anschlusskontakte X1

M12, jede Klemme ist doppelt ausgeführt