Allgemein
Einheit | MCX91A-....-203-4-.. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Baugröße | 4 | 5 | 6 | |||
Typ | 0290 | 0420 | 0570 | 0840 | 1080 | |
Nennverlustleistung LeistungsteilFür die Berechnung der thermischen Verlustleistung sind die Werte der "Leistungsaufnahme 24 V" und "Nennverlustleistung Leistungsteil" zu addieren. | W | 218 | 345 | 459 | 756 | 910 |
Leistungsaufnahme 24 V | W | 30 | 15 | 20 | ||
Entstörung des Leistungsteils | – | Grundentstörung integriert | ||||
Anschluss PE | – | Bolzen M6 | Bolzen M8 | Bolzen M10 | ||
zulässige Anzahl der Netzein-/-ausschaltungen pro Minute | 1/min | 1 | ||||
Mindestausschaltzeit für Netz-Aus | s | 10 | ||||
Masse | – | 6.2 | 11.7 | 23.7 | ||