Ausgang
Einheit | MCX91A-....-203-4-.. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Baugröße | 4 | 5 | 6 | |||
Typ | 0290 | 0420 | 0570 | 0840 | 1080 | |
Ausgangsspannung UA | V | 0 – UNetzIm Umrichterbetrieb ist es technisch nicht möglich, die volle Netzspannung (bei direkter Netzeinspeisung) am Ausgang zur Verfügung zu stellen. Die Ausgangsspannung wird aus dem Gleichspannungs-Zwischenkreis erzeugt und hängt unter anderem von der Höhe dessen Spannung, dem Regelverfahren, dem Arbeitspunkt ab. Typischerweise liegt im motorischen Betrieb die maximale Ausgangsspannung ca. 8 % unter der Netzspannung. | ||||
Motorleistung ASM PMot | kW | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 |
Ausgangsnennstrom IN bei kleinstmöglicher PWM-Frequenz | A | 29 | 42 | 57 | 84 | 108 |
Überlastfähigkeit | – | 150 %: max. 30 s bei fPWM = 4 kHz | ||||
Ausgangsdauerstrom bei f = 0 Hz | – | 75 % × IN bei fPWM = 4 kHz | ||||
Ausgangsscheinleistung SN | kVA | 11.6 | 16.7 | 22.7 | 33.5 | 43 |
Zwischenkreis-Nennspannung UNZK | V | DC 325 bei UNetz = 230 V | ||||
PWM-Frequenz fPWM | kHz | 4, 8, 16 (einstellbar) | ||||
maximale Ausgangsfrequenz fmax | Hz | 599 Empfehlung: VFCPLUS maximal 250 Hz, | ||||
Anschlusskontakte X2 | – | Bolzen M8 | Bolzen M10 | |||