Ausgang
Einheit | MCX91A-....-2E3-4-.. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Baugröße | 0L | 3 | |||
Typ | 0070 | 0093 | 0140 | 0213 | |
Ausgangsspannung UA | V | 0 – UNetzIm Umrichterbetrieb ist es technisch nicht möglich, die volle Netzspannung (bei direkter Netzeinspeisung) am Ausgang zur Verfügung zu stellen. Die Ausgangsspannung wird aus dem Gleichspannungs-Zwischenkreis erzeugt und hängt unter anderem von der Höhe dessen Spannung, dem Regelverfahren, dem Arbeitspunkt ab. Typischerweise liegt im motorischen Betrieb die maximale Ausgangsspannung ca. 8 % unter der Netzspannung. | |||
Motorleistung ASM PMot | kW | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 |
Ausgangsnennstrom IN bei kleinstmöglicher PWM-Frequenz | A | 7 | 9.3 | 14 | 21.3 |
Überlastfähigkeit | – | 150 %: max. 30 s bei fPWM = 4 kHz | |||
Ausgangsdauerstrom bei f = 0 Hz | – | 75 % × IN bei fPWM = 4 kHz | |||
Ausgangsscheinleistung SN | kVA | 2.8 | 3.7 | 5.6 | 8.5 |
Zwischenkreis-Nennspannung UNZK | V | DC 325 bei UNetz = 230 V | |||
PWM-Frequenz fPWM | kHz | 4, 8, 16 (einstellbar) | |||
maximale Ausgangsfrequenz fmax | Hz | 599 Empfehlung: VFCPLUS maximal 250 Hz, | |||
Anschlusskontakte X2 | – | ||||