Allgemein
Einheit | MCX91A-...-503-4-.. | |||
|---|---|---|---|---|
Baugröße | 7 | |||
Typ | 2200 | 2500 | 3000 | |
Nennverlustleistung LeistungsteilFür die Berechnung der thermischen Verlustleistung sind die Werte der "Leistungsaufnahme 24 V" und "Nennverlustleistung Leistungsteil" zu addieren. | W | 2484 | 2818 | 3100 |
Leistungsaufnahme 24 V | W | 20 | ||
Entstörung des Leistungsteils | – | Grundentstörung integriert | ||
Anschluss PE | – | Bolzen M12 | ||
zulässige Anzahl der Netzein-/-ausschaltungen pro Minute | 1/min | 1 | ||
Mindestausschaltzeit für Netz-Aus | s | 10 | ||
Masse | kg | 84 | ||