Ausgang
Einheit | MCX91A-...-503-4-.. | |||
|---|---|---|---|---|
Baugröße | 7 | |||
Typ | 2200 | 2500 | 3000 | |
Ausgangsspannung UA | V | 0 – UNetzIm Umrichterbetrieb ist es technisch nicht möglich, die volle Netzspannung (bei direkter Netzeinspeisung) am Ausgang zur Verfügung zu stellen. Die Ausgangsspannung wird aus dem Gleichspannungs-Zwischenkreis erzeugt und hängt unter anderem von der Höhe dessen Spannung, dem Regelverfahren, dem Arbeitspunkt ab. Typischerweise liegt im motorischen Betrieb die maximale Ausgangsspannung ca. 8 % unter der Netzspannung. | ||
Motorleistung ASM PMot | kW | 110 | 132 | 160 |
Ausgangsnennstrom IN bei kleinstmöglicher PWM-Frequenz | A | 220 | 250 | 300 |
Überlastfähigkeit | – | 150 %: max. 30 s bei der kleinstmöglichen PWM-Frequenz | ||
Ausgangsdauerstrom bei f = 0 Hz | – | 75 % × IN bei der kleinstmöglichen PWM-Frequenz | 100 % × IN bei der kleinstmöglichen PWM-Frequenz | |
Ausgangsscheinleistung SN | kVA | 152 | 173 | 208 |
Zwischenkreis-Nennspannung UNZK | V | DC 560 bei UNetz = 400 V | ||
PWM-Frequenz fPWM | kHz | 4, 8 (einstellbar) | 4, 8 (einstellbar) | 2.5, 4, 8 (einstellbar) |
maximale Ausgangsfrequenz fmax | Hz | 599 Empfehlung: VFCPLUS maximal 250 Hz, | ||
Anschlusskontakte X2 | – | Bolzen M12 | ||