Allgemein
Einheit | MCX91A-....-503-4-.. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baugröße | 4 | 5 | 6 | ||||||
Typ | 0320 | 0460 | 0620 | 0750 | 0910 | 1130 | 1490 | 1770 | |
Nennverlustleistung LeistungsteilFür die Berechnung der thermischen Verlustleistung sind die Werte der "Leistungsaufnahme 24 V" und "Nennverlustleistung Leistungsteil" zu addieren. | W | 282 | 438 | 600 | 760 | 974 | 1160 | 1332 | 1693 |
Leistungsaufnahme 24 V | W | 30 | 15 | 20 | |||||
Entstörung des Leistungsteils | – | Grundentstörung integriert | |||||||
Anschluss PE | – | Bolzen M6 | Bolzen M8 | Bolzen M10 | |||||
zulässige Anzahl der Netzein-/-ausschaltungen pro Minute | 1/min | 1 | |||||||
Mindestausschaltzeit für Netz-Aus | s | 10 | |||||||
Masse | kg | 6.2 | 11.7 | 23.7 | |||||