Allgemein
Einheit | MCX91A-....-2E1-4-.. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Baugröße | 0S | ||||
Typ | 0017 | 0025 | 0034 | 0042 | |
Nennverlustleistung LeistungsteilFür die Berechnung der thermischen Verlustleistung sind die Werte der "Leistungsaufnahme 24 V" und "Nennverlustleistung Leistungsteil" zu addieren. | W | 15 | 24 | 36 | 48 |
Leistungsaufnahme 24 V | W | maximal 8.5 | |||
Entstörung des Leistungsteils | – | EMV-Filter Grenzwertkategorie C2 gemäß EN 61800-3 | |||
Anschluss PE | – | Schraube M4 | |||
zulässige Anzahl der Netzein-/-ausschaltungen pro Minute | min-1 | 0.5 | |||
Mindestausschaltzeit für Netz-Aus | s | 10 | |||
Masse | kg | 1.7 | |||