Technische Daten
Bediengerät CBG11A | |
|---|---|
Einsatztemperatur | 0 – 60 °C |
Schutzart | IP40 gemäß EN 60529 |
Leistungsaufnahme | 0.6 W |
Abmessungen (B × H × T) | 45 × 100 × 20 mm |
Bildschirmgröße (B × H) | 28.5 × 23 mm |
Bildschirmdiagonale | 1.5" (38 mm) |
Bildschirmauflösung (B × H) | 78 × 64 Pixel |
Bildschirmtyp | Monochrom-Display |
Engineering-Schnittstelle | Mini-USB-Buchse |
Anschluss-Schnittstelle | D-Sub 9-polig |
Sachnummer | 28233646 |