Bediengerät CBG01A
Einsatztemperatur
0 – 60 °C
Schutzart
IP40 gemäß EN 60529
Leistungsaufnahme
0.25 W
Abmessungen (B × H × T)
45 × 100 × 19 mm
Bildschirmtyp
5-stellige 7-Segment-Anzeige
Sachnummer
28269993