Umrichter mit CSB/CSL
Klemme | Kontakt | Funktion | |
|---|---|---|---|
| X60:1 | F-DI00 | sicherer Digitaleingang F-DI00 |
X60:2 | F-DI01 | sicherer Digitaleingang F-DI01 | |
X60:3 | GND | Bezugspotenzial für sichere Digitalein-/ausgänge | |
X60:4 | GND | Bezugspotenzial für sichere Digitalein-/ausgänge | |
X60:5 | F-DI02 | sicherer Digitaleingang F-DI02 | |
X60:6 | F-DI03 | sicherer Digitaleingang F-DI03 | |
X60:7 | GND | Bezugspotenzial für sichere Digitalein-/ausgänge | |
X60:8 | GND | Bezugspotenzial für sichere Digitalein-/ausgänge | |
X60:9 | F-SS0 | DC-24-V-Spannungsversorgung des Sensors für sichere Digitaleingänge F-DI00 und F-DI02 | |
X60:10 | F-SS1 | DC-24-V-Spannungsversorgung des Sensors für sichere Digitaleingänge F-DI01 und F-DI03 | |
X60:11 | F-DO00_M | sicherer Digitalausgang F-DO00_M (nicht bei CSB) | |
X60:12 | F-DO00_P | sicherer Digitalausgang F-DO00_P (nicht bei CSB) | |