Alle Umrichter
Klemme | Kontakt | Funktion | |
|---|---|---|---|
| X5:24V | 24V_in | DC-24-V-Versorgungsspannung |
X5:GND | GND | Bezugspotenzial | |
| DB0/DB00 | DB00 | Bremsenansteuerung |
X10:GND | GND | Bezugspotenzial | |
X10:TF1 | TF1 | Temperaturfühler Eingang | |
X10:GND | GND | Temperaturfühler Bezugspotenzial | |
| X20:1 | DI01 | Digitaleingang 1 |
X20:2 | DI02 | Digitaleingang 2 | |
X20:3 | DI03 | Digitaleingang 3 | |
X20:4 | DI04 | Digitaleingang 4 | |
X20:5 | DI05 | Digitaleingang 5 | |
X20:6 | DI06 | Digitaleingang 6 | |
X20:7 | +24 V | DC-24-V-Spannungsausgang | |
X20:8 | GND | Bezugspotenzial | |
X20:9 | DIO01 | digitaler Ein-/Ausgang | |
X20:10 | DIO02 | digitaler Ein-/Ausgang | |
| X22:1 | DOR-C | gemeinsamer Relaiskontakt |
X22:2 | DOR-NO | Schließerkontakt | |
X22:3 | DOR-NC | Öffnerkontakt | |
| X23:1 | REF | +10-V-Referenzspannungsausgang |
X23:2 | AI1 | Analogeingang Spannung oder Strom (Umschaltung über S4) | |
X23:3 | GND | Bezugspotenzial | |
X23:4 | AIO1 | Analogein- oder Analogausgang | |