Technische Daten
Zwischenkreisdrossel | Einheit | ZD010-0200 | ZD040-0070 | ZD140-0020 | ZD330-0006 |
|---|---|---|---|---|---|
Sachnummer | – | 17968437 | 17968402 | 17968410 | 17968429 |
Netznennspannung (gemäß EN 50160) AC UNetz | V | 3 × 380 – 500 V | |||
Netzfrequenz fNetz | Hz | 50 – 60 ± 5 % | |||
Nennstrom DC INetz | A | 10 | 40 | 140 | 330 |
Verlustleistung bei INetz PV | W | 7 | 17 | 29 | 40 |
Umgebungstemperatur ϑU | °C | -10 – 40 | |||
Anschlusskontakt | – | Reihenklemmen | Bolzen M6 | Bolzen M10 | Bolzen M12 |
Querschnitt | mm2 | 4 | – | – | – |
Anziehdrehmoment | Nm | – | 3 | 10 | 15.5 |
Anschlusskontakt PE | – | Bolzen M5 | Bolzen M6 | Bolzen M8 | |
Anziehdrehmoment PE | Nm | 0.6 – 0.8 | 3 | 6 | |
Schutzart gemäß EN 60529 | – | IP10 | |||