LED "MS"
LED | Bedeutung | Maßnahme |
|---|---|---|
– Aus | Die Netzversorgung oder DC-24-V-Versorgung fehlt. |
|
Grün Blinkt | Das Gerät ist noch nicht konfiguriert. |
|
Grün Leuchtet | Das Gerät ist OK. | – |
Rot Blinkt | Am Gerät ist ein behebbarer Fehler aufgetreten. |
|
Rot Leuchtet | Am Gerät ist ein nicht behebbarer Fehler aufgetreten. |
|
Rot/Grün Blinkt | Das Gerät führt einen LED-Test durch. Dieser Zustand darf nur während des Hochlaufs kurzzeitig aktiv sein. | – |
Das Gerät wartet auf eine Target Unit Network ID (TUNID). | Weisen Sie dem Gerät eine Target Unit Network ID (TUNID) zu. | |
Die Parametrierung des Geräts ist erforderlich. | Prüfen Sie die Parametrierung der Sicherheitsoption. |