Fehler 20 Geräteüberwachung
Fehler: 20.1 (1401hex | 5121dec) Beschreibung: Fehler in der Versorgungsspannung | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre Systemzustand: Fehlerquittierung mit CPU-Reset | |
Ursache | Maßnahme | |
Die interne Elektronikversorgungsspannung oder die extern angeschlossene DC-24-V-Versorgungsspannung ist nicht im zulässigen Spannungsbereich. | – Externe DC-24-V-Versorgungsspannung auf Spannungspegel und Anschluss auf Korrektheit prüfen. – Fehler quittieren. – Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Das 24-V-Netzteil wurde überlastet. | Projektierung des Leistungsbedarfs prüfen. | |
Fehler: 20.2 (1402hex | 5122dec) Beschreibung: Versorgungsspannung überlastet | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Strombelastung auf den Strompfaden der DC-24-V-Versorgungsspannung innerhalb des Geräts ist zu hoch. Die Signalausgänge des Geräts wurden deshalb spannungsfrei geschaltet. | – Alle externen Verbraucher entfernen: – an den Digitalausgänge des Grundgeräts – an eventuell vorhandenen Optionen – an allen Geberanschlüssen – an sonstigen Verbrauchern an den DC-24-V-Ausgangsspannungsklemmen – Fehler quittieren. – Verbraucher nacheinander erneut mit dem Gerät verbinden, bis die Fehlermeldung erneut auftritt. – Verbraucher mit kleinerer Stromaufnahme anschließen oder Kurzschluss entfernen. | |
Fehler: 20.7 (1407hex | 5127dec) Beschreibung: Interner Hardwarefehler | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre Systemzustand: Fehlerquittierung mit CPU-Reset | |
Ursache | Maßnahme | |
In der Gerätehardware wurde ein Fehler festgestellt. | – Fehler quittieren. – Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers Gerät tauschen. | |
Fehler: 20.8 (1408hex | 5128dec) Beschreibung: Lüfter – Warnung | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Warnung mit Self-Reset | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Funktion des Lüfters ist beeinträchtigt. | – Lüfter auf Verschmutzung prüfen. – Bei wiederholtem Auftreten der Warnung wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Fehler: 20.9 (1409hex | 5129dec) Beschreibung: Lüfter – Fehler | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Applikationshalt + Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Der Lüfter ist defekt. | Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Fehler: 20.10 (140Ahex | 5130dec) Beschreibung: Lüfter – Fehler in der Versorgungsspannung | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Notstopp + Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Versorgungsspannung des Lüfters ist nicht vorhanden. | Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Fehler: 20.11 (140Bhex | 5131dec) Beschreibung: STO – Schaltverzug | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Zwischen den beiden STO-Signalen F-STO_P1 und F-STO_P2 ist ein Schaltverzug aufgetreten. | – STO-Verdrahtung prüfen. – Sicherstellen, dass beide STO-Signale auf Low-Pegel geschaltet sind. – Fehler quittieren. | |
Fehler: 20.21 (1415hex | 5141dec) Beschreibung: Externe 24-V-Stützspannung fehlt | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre Systemzustand: Fehlerquittierung mit CPU-Reset | |
Ursache | Maßnahme | |
Das Gerät ist in der aktuellen Konfiguration nur mit externer Stützspannung voll funktionsfähig. | Stützspannung anschließen und einschalten. | |
Fehler: 20.23 (1417hex | 5143dec) Beschreibung: Temperaturerfassung im Leistungsteil fehlerhaft | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
In der Gerätehardware wurde ein Fehler festgestellt. Das Leistungsteil liefert keine Temperaturdaten. | – Fehler quittieren. – Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |