Fehler 18 Softwarefehler
Fehler: 18.1 (1201hex | 4609dec) Beschreibung: Fehler in der Motormanagement-Schnittstelle | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre Systemzustand: Fehlerquittierung mit CPU-Reset | |
Ursache | Maßnahme | |
Auf der Motormanagement-Schnittstelle wurde ein Fehler festgestellt. | – Gerät ausschalten und wieder einschalten. – Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Fehler: 18.3 (1203hex | 4611dec) Beschreibung: Task-System – Warnung | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Bei der Abarbeitung des internen Task-Systems wurde ein Fehler festgestellt. | – Warnung quittieren. – Bei wiederholtem Auftreten der Warnung wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Fehler: 18.4 (1204hex | 4612dec) Beschreibung: Task-System – Fehler | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre Systemzustand: Fehlerquittierung mit CPU-Reset | |
Ursache | Maßnahme | |
Bei der Abarbeitung des internen Task-Systems wurde ein Fehler festgestellt. | – Gerät ausschalten und wieder einschalten. – Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Fehler: 18.7 (1207hex | 4615dec) Beschreibung: Schwerwiegender Softwarefehler | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre Systemzustand: Fehlerquittierung mit CPU-Reset | |
Ursache | Maßnahme | |
Ein schwerwiegender Softwarefehler wurde festgestellt. | – Gerät ausschalten und wieder einschalten. – Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Fehler: 18.8 (1208hex | 4616dec) Beschreibung: Ungültiger Fehlercode | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Ein ungültiger Fehlercode wurde angefordert. | – Gerät ausschalten und wieder einschalten. – Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Fehler: 18.9 (1209hex | 4617dec) Beschreibung: Interner Softwarefehler | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre Systemzustand: Fehlerquittierung mit CPU-Reset | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Software hat ein unerwartetes Ereignis gemeldet. | – Gerät ausschalten und wieder einschalten. – Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Fehler: 18.12 (120Chex | 4620dec) Beschreibung: Konfigurationsdaten fehlerhaft | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre Systemzustand: Fehlerquittierung mit CPU-Reset | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Konfigurationsdaten sind nicht plausibel oder können von der aktiven Firmware-Version nicht interpretiert werden. | – Firmware-Update durchführen. – Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Subfehler: 18.12 Beschreibung: Konfigurationsdaten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre Systemzustand: Fehlerquittierung mit CPU-Reset | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Konfigurationsdaten sind nicht plausibel oder können von der aktiven Firmware-Version nicht interpretiert werden. | Firmware-Update durchführen oder gültige Konfigurationsdaten laden. | |
Fehler: 18.13 (120Dhex | 4621dec) Beschreibung: Abgleichdaten nicht plausibel | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre Systemzustand: Fehlerquittierung mit CPU-Reset | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Abgleichdaten sind nicht plausibel. | Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Fehler: 18.14 (120Ehex | 4622dec) Beschreibung: Fehler im Energiemanagement | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre Systemzustand: Fehlerquittierung mit CPU-Reset | |
Ursache | Maßnahme | |
Eine Applikation, mit der Versorgungsspannungen abgeschaltet oder zugeschaltet werden (z. B. Standby-Betrieb), konnte nicht gestoppt oder gestartet werden. | – Gerät ausschalten und wieder einschalten. – Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |