Technische Daten
Netzdrossel | Einheit | ND0250-201 |
|---|---|---|
Sachnummer | – | 18001424 |
Netznennspannung (gemäß EN 50160) UNetz | V | 1 × AC 200 – 240 |
Netzfrequenz fNetz | Hz | 50 – 60 ± 5 % |
Nennstrom IN | A | 25 |
Nenninduktivität | mH | 1.17 |
Nennverlustleistung | W | 27 |
Umgebungstemperatur ϑU | °C | -10 – 40 |
Anschlusskontakt | – | Schraubklemme |
Querschnitt | mm2 | 0.2 – 16 |
Anziehdrehmoment | Nm | 1.2 – 2 |
Anschlusskontakt PE | mm | Anschlussfahne für Flachstecker 6.3 × 0.8 |
Schutzart gemäß EN 60529 |
| IPXXA |
Masse | kg | 1.5 |