Einzelader, ohne Aderendhülse, starr und flexibel
Umrichter | Klemme | Klemmenart | Abisolierlänge in mm | Leiterquerschnitt im mm2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
starr | flexibel | ||||||
minimal | maximal | minimal | maximal | ||||
Steuerkopf | |||||||
alle Baugrößen | X20 | Federzug | 9 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 |
X22 | 9 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | ||
X6 | 10 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | ||
X60 | 10 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | ||
Leistungsteil | |||||||
alle Baugrößen | X5 | Federzug | 10 | 0.2 | 2.5 | 0.2 | 2.5 |
Baugröße 0S, 0L, 3, 4 | X10 | 10 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | |
Baugröße 5 – 8 | X10 | 10 | 0.2 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | |
Baugröße 0S | X1 | SchraubklemmeSEW-EURODRIVE empfiehlt bei Installation mit Schraubklemmen und flexibler Leitung den Einsatz von Aderendhülsen | 8 | 0.2 | 2.5 | 0.2 | 2.5 |
Baugröße 0L | X1 | 10 | 0.2 | 10 | 0.2 | 6 | |
Baugröße 3 | X1 | 10 | 0.2 | 10 | 0.2 | 6 | |
Baugröße 4 | X1 | 12 | 0.75 | 16 | 0.75 | 16 | |
Baugröße 0S | X2 | 8 | 0.2 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | |
Baugröße 0L | X2 | 10 | 0.2 | 10 | 0.2 | 6 | |
Baugröße 3 | X2 | 10 | 0.2 | 10 | 0.2 | 6 | |
Baugröße 4 | X2 | 12 | 0.75 | 16 | 0.75 | 16 | |