Betrieb ohne Inbetriebnahme
Motor
Der Umrichter ist im Auslieferungszustand für den Betrieb eines Motors entsprechend der Angabe "Motorleistung ASM PMot" (entspricht der Angabe P(ASM) auf dem Typenschild des Umrichters) eingestellt.
Signalklemmen
Wenn ein Umrichter ohne Softwaremodul MOVIKIT® ausgeliefert wird, liegen folgende vorbelegte Klemmenfunktionen vor:
Digitaleingänge | |
|---|---|
DI01 | FCB 05 – Festsollwerte Drehrichtung positiv |
DI02 | FCB 05 – Festsollwerte Drehrichtung negativ |
DI03 | Geschwindigkeits-Festsollwert Bit 0 |
DI04 | Geschwindigkeits-Festsollwert Bit 1 |
DI05 | Fehler-Reset |
DI06 | keine Funktion |
Konfigurierbare Digitaleingänge/Digitalausgänge | |
|---|---|
DIO01 | keine Funktion (als Eingang eingestellt) |
DIO02 | keine Funktion (als Eingang eingestellt) |
Digitalausgänge | |
|---|---|
DB00 | Bremsenausgang |
DOR | keine Funktion |
Analogeingang und konfigurierbarer Analogeingang/Analogausgang | |
|---|---|
AI1 | Funktion: Eingang 0 – 10 V |
AIO2 | keine Funktion |