Geberkabel mit Anschlussdeckel auf offenes Ende mit Aderendhülsen für hochauflösende HTL- Geber
Der hochauflösende HTL-Geber EK8C von SEW-EURODRIVE kann zur Drehzahlregelung und Positionierung an jedem Umrichter mit PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, EtherCAT®/CiA402, EterCAT®/SBusPLUS oder POWERLINK/CiA402 über die Digitaleingänge X20 ausgewertet werden, ausgenommen ist die Gerätevariante mit binärer Ansteuerung.
Bei Geber EK8C/EV8C mit Anschluss über den Anschlussdeckel des integrierten Gebersteckverbinders müssen die Signale TF in gesondertem Kabel zum Umrichter geführt werden.
Motorseite |
| Umrichterseite |
schleppfähige Verlegung | |
|---|---|---|---|---|
Gebertyp | Steckertyp | Kabelquerschnitt | Steckertyp | Sachnummer |
Geber | Anschlussdeckel | 5 × 2 × 0.25 mm2 + 2 × 0.5 mm2 | offenes Ende | 28162862 |