Geberkabel mit M23-Buchse auf offenes Ende mit Aderendhülsen für hochauflösende HTL- Geber
Hochauflösende HTL-Geber von SEW-EURODRIVE können zur Drehzahlregelung und Positionierung an jedem Umrichter mit PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, EtherCAT®/CiA402, EterCAT®/SBusPLUS oder POWERLINK/CiA402 über die Digitaleingänge X20 ausgewertet werden, ausgenommen ist die Gerätevariante mit binärer Ansteuerung.
Motorseite |
| Umrichterseite |
schleppfähige Verlegung | |
|---|---|---|---|---|
Gebertyp | Steckertyp | Kabelquerschnitt | Steckertyp | Sachnummer |
Geber | M23 | 5 × 2 × 0.25 mm2 + 2 × 0.5 mm2 | offenes Ende | 28162854 |