Geberkabel mit M12-Buchse auf offenes Ende mit Aderendhülsen für Geber EI7C und EI8C
Der HTL-Einbaugeber EI7C kann zur einfachen Positionierung an jedem Umrichter mit PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, EtherCAT®/CiA402, EterCAT®/SBusPLUS oder POWERLINK/CiA402 über die Digitaleingänge X20 ausgewertet werden, ausgenommen ist die Gerätevariante mit binärer Ansteuerung.
Der HTL-Einbaugeber EI8C kann zur Drehzahlregelung und Positionierung an jedem Umrichter mit PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, EtherCAT®/CiA402, EterCAT®/SBusPLUS oder POWERLINK/CiA402 über die Digitaleingänge X20 ausgewertet werden, ausgenommen ist die Gerätevariante mit binärer Ansteuerung.
Motorseite |
| Umrichterseite |
schleppfähige Verlegung | |
|---|---|---|---|---|
Gebertyp | Steckertyp | Kabelquerschnitt | Steckertyp | Sachnummer |
Geber | M12 | 4 × 2 × 0.25 mm2 | offenes Ende | 28162846 |