LED "DRIVE"
Die aufgeführten Frequenzen beziehen sich immer auf eine Periodendauer, also eine Ein- und Ausphase der LED und nicht auf das komplette Muster.
Bei Zuständen, in denen die LED mehrfarbig leuchtet, wird stets folgendes Muster verwendet:
Farbe 1 → aus → Farbe 1 → aus → Farbe 2 → aus → Farbe 2 → aus = 4 Perioden
LED | Betriebszustand | Bedeutung | Maßnahme |
|---|---|---|---|
Aus | nicht betriebsbereit | Die Netz- und/oder Stützspannung fehlt. | Spannung einschalten |
Gelb Blinkt, 4 Hz | nicht betriebsbereit | Initialisierungsphase/Systemhochlauf | Warten Sie, bis der Vorgang beendet ist. |
Gelb Impuls 250 ms an, 5 s aus | nicht betriebsbereit | Der Umrichter befindet sich im Stand-By-Betrieb. | Beenden Sie den Standbybetrieb. |
Rot Blinkt, 1 Hz | nicht betriebsbereit | Es liegt ein Fehler vor, dessen Ursache vom Anwender behoben werden kann. | Entnehmen Sie mögliche Maßnahmen dem Kapitel Fehlerbeschreibung Grundgerät. |
Rot Leuchtet dauernd | nicht betriebsbereit | Es liegt ein Fehler vor, dessen Ursache vom Anwender nicht behoben werden kann. | Entnehmen Sie die weitere Vorgehensweise dem Kapitel Fehlerbeschreibung Grundgerät. |
Gelb/Rot Blinkt mit wechselnder Farbe, 0.5 Hz (2 × Gelb, 2 × Rot) | betriebsbereit | Eine Warnung liegt vor. Die Endstufe ist gesperrt. | Entnehmen Sie mögliche Maßnahmen dem Kapitel Fehlerbeschreibung Grundgerät. |
Grün/Rot Blinkt mit wechselnder Farbe, 0.5 Hz (2 × Grün, 2 × Rot) | betriebsbereit | Eine Warnung liegt vor. Die Endstufe ist freigegeben. | Entnehmen Sie mögliche Maßnahmen dem Kapitel Fehlerbeschreibung Grundgerät. |
Grün/Gelb Blinkt mit wechselnder Farbe, 4 Hz (2 × Grün, 2 × Gelb) | nicht betriebsbereit | Es läuft eine automatische Inbetriebnahme über die MOVILINK® DDI-Schnittstelle. | Warten Sie, bist die Inbetriebnahme abgeschlossen ist. |
Grün/Gelb Blinkt mit wechselnder Farbe, 0.5 Hz (2 × Grün, 2 × Gelb) | betriebsbereit Gerät gesperrt | STO ist aktiv. | STO deaktivieren. |
Gelb Blinkt, 0.5 Hz | nicht betriebsbereit | Das System ist nicht betriebsbereit. | Prüfen Sie die Ursache für "Nicht bereit" mit der Engineering-Software MOVISUITE®, über das Bediengerät oder der Steuerung. |
Gelb Blinkt, 1 Hz | betriebsbereit Zustand Handbetrieb/Vor-Ort-Betrieb/priorisierte Klemmensteuerung | Das Gerät ist betriebsbereit, wartet auf Freigabe. | – |
Grün Blinkt, 1 Hz | Gerät freigegeben Zustand Handbetrieb/Vor-Ort-Betrieb/priorisierte Klemmensteuerung | Die Endstufe ist freigegeben. | – |
Gelb Blinkt, 2 Hz | betriebsbereit | Die Bremse ist gelüftet, ohne Antriebsfreigabe. | – |
Gelb Leuchtet dauernd | betriebsbereit Gerät gesperrt | Das Gerät ist betriebsbereit, die Endstufe ist gesperrt. | – |
Grün Blinkt, 4 Hz | Gerät freigegeben Stromgrenze aktiv | Der Antrieb befindet sich an der Stromgrenze. | Reduzieren Sie die Belastung. |
Grün Leuchtet dauernd | Gerät freigegeben | Die Endstufe ist freigegeben. | – |