Technische Daten Bremswiderstände mit Unterbaublech
Bremswiderstand | Einheit | CLH31A/BW4 | CLH31A/BW2 | CLH31A/BW072-001 | CLH31A/BW100-001 | CLH41A/BW027-001 | CLH41A/BW047-001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sachnummer | – | 28284712 | 28284720 | 28284739 | 28284755 | 28284747 | 28284763 |
Belastbarkeit bei 100 % ED | kW | 0.025 | 0.1 | ||||
Widerstandswert RBW | Ω | 88 | 175 | 72 | 100 ±10 % | 27 | 47 |
Auslösestrom IF | A | – | – | 0.9 | 0.8 | 1.5 | 1.1 |
Bauart | – | PTC | Flachbauwiderstand | ||||
Leistungsanschlüsse | – | Einzelader | |||||
Drahtlänge | mm | 170 | 510 | ||||
Kabelquerschnitt | mm2 | 0.75 | 1.5 | ||||
Anziehdrehmoment | Nm | – | – | – | – | – | – |
Anschluss PE | – | – | – | – | – | – | – |
Anziehdrehmoment PE | Nm | – | – | – | – | – | – |
Schutzart gemäß EN 60529 | – | IP20 | IP65 | ||||
Umgebungstemperatur ϑU | °C | -20 – +40 | -20 – +40 (Reduktion 4 % PN/10 K bis +80 °C) | ||||
Masse | kg | 0.08 | 0.3 | ||||
Die Bremswiderstände mit Unterbaublech CLH31A und CLH41A werden als Kombination aus Unterbaublech und integriertem Bremswiderstand geliefert. Für jedes Unterbaublech gibt es eine Auswahl von Bremswiderständen unterschiedlicher Leistung.
Im Unterbau befestigte Bremswiderstände erreichen unter Umständen nicht die in der Tabelle angegebene Belastbarkeit bei 100 % ED. Die Angaben zur Nennleistung des Umrichters können im Unterbaubetrieb bei 4 kHz, 40 °C und 400 V eingehalten werden.