Ansteuerung über Klemmen
Die Ansteuerung über Klemmen kann über Analogsollwerte und Festsollwerte erfolgen. Wenn kein MOVIKIT® ab Werk geladen ist, ist die Quelle unter "Sollwerte/Grundeinstellung" auf "keine Quelle" eingestellt und der Umrichter kann über Klemmen angesteuert werden. Hierbei gilt die folgende Default-Einstellung/Werkseinstellung:
- Digitaleingänge
- DI00: Endstufenfreigabe (DI00 ist nicht auf die Klemme X20 herausgeführt und kann somit nicht verwendet werden)
- DI01: FCB05 – Festsollwert Drehrichtung positiv
- DI02: FCB05 – Festsollwert Drehrichtung negativ
- DI03: Geschwindigkeits-Festsollwert Bit 0
- DI04: Geschwindigkeits-Festsollwert Bit 1
- DI05: Fehler-Reset
- DI06: keine Funktion
- konfigurierbare Digitaleingänge oder Digitalausgänge
- DIO01: keine Funktion
- DIO02: keine Funktion
- Digitalausgänge
- DB00: Bremsenausgang (fest belegte Funktion)
- DOR: keine Funktion
- Analogeingang AI1
- Wenn kein Digitaleingang "Geschwindigkeits-Festsollwert Bit.." angewählt ist, wird der Analogeingang AI1 als Drehzahlsollwertquelle übernommen. Dabei gilt die eingestellte Zähler- oder Nennerskalierung in Anwendereinheiten.
- Default: Geschwindigkeitssollwert (Anwendereinheiten) = AI1-Wert × 15/100
- konfigurierbarer Analogeingang oder Analogausgang AIO1
- AIO1: keine Funktion