Beschreibung
Das Bediengerät ermöglicht durch das Volltext-Display eine komfortable Anzeige von kundenindividuellen Hinweistexten der übergeordneten Steuerung. Außerdem ermöglicht es eine Diagnose und den Handbetrieb durch den Bediener.
Das Bediengerät verfügt über eine Mini-USB-Schnittstelle mit Gateway-Funktion. Über diese Schnittstelle kann für das Engineering mit MOVISUITE® eine Verbindung vom Umrichter zu einen PC aufgebaut werden.
| Eigenschaften CBG22A:
|
Um das Bediengerät aufzustecken, ist das Diagnosemodul CDM11A erforderlich.
Für das Bediengerät steht ein Türeinbaurahmen COG11A zur Verfügung.