Derating
Das Derating bezieht sich auf die Stromabhängigkeit der folgenden Betriebsparameter.
- Betriebsparameter: Netzspannung, Taktfrequenz, Umgebungstemperatur
- Unter Beachtung der zulässigen Regelverfahren benötigen die Ausgangsfilter kein Derating, das über das des Umrichters hinausgeht.
- Betriebsparameter: Ausgangsfrequenz
Zulässiger Filterstrom I/IN | ||
|---|---|---|
Filternennstrom ≤ 46 A | Filternennstrom ≤ 65 A | |
0 – 10 Hz - ohne UZ-Anbindung bei 400 V - mit UZ-Anbindung bei 400 V - ohne UZ-Anbindung bei 500 V - mit UZ-Anbindung bei 500 V |
100 % 100 % 100 % 70 % + 1.5 % × Ausgangsfrequenz |
100 % 100 % 100 % 10 % + 9 % × Ausgangsfrequenz |
11 – 20 Hz - ohne UZ-Anbindung bei 400 V - mit UZ-Anbindung bei 400 V - ohne UZ-Anbindung bei 500 V - mit UZ-Anbindung bei 500 V |
100 % 100 % 100 % 70 % + 1.5 % × Ausgangsfrequenz |
100 % 100 % 100 % 100 % |
21 – 149 Hz - mit und ohne UZ-Anbindung |
100 % |
100 % |
150 – 250 Hz - mit und ohne UZ-Anbindung |
100 % |
100 % |
Kurzzeitiger Betrieb ohne Drehzahl-Derating, z. B. Anlauf
- Filterstrom 100 % für 5 min alle 60 min zulässig