Baugröße 0L

A | Ansicht von oben |
[1] | 4 × PE-Anschluss Gehäuse |
[2] | X1: Anschluss Netz |
[3] | X5: 24-V-Versorgungsspannung |
[4] | X6: Anschluss sichere Abschaltung (STO) |
|
|
B | Ansicht von vorn |
[5] | X33: Steckplatz für CDM (Zugang zur Serviceschnittstelle) oder Bediengerät CBG01A |
[6] | S1/S2: EtherCAT®-ID-Schalter |
[7] | Produktlabel mit QR-Code |
[8] | Status-LEDs |
[9] | Speichermodul |
[10] | X23: Analogeingänge oder Analogausgänge |
[11] | X20: Digitaleingänge oder Digitalausgänge |
[12] | X22: potenzialfreier Relaiskontakt |
[13] | X60: sichere Digitaleingänge oder Digitalausgänge |
[14] | S4: Umschaltung Analogeingang mA/V |
[15] | X30/X41 OUT: Feldbus |
[16] | X30/X40 IN: Feldbus |
[17] | Schirmblech Signal- und Leistungsleitungen |
|
|
C | Ansicht von unten |
[18] | X18: Anschluss FS-Geber |
[19] | X10: Bremsenansteuerung und Temperaturüberwachung Motor |
[20] | X16: Anschluss MOVILINK® DDI |
[21] | X2: Anschluss Motor, Bremswiderstand und Zwischenkreis |