Umrichter der Baugröße 0S, 0L und 3
Wenn bei diesen Umrichtern ein externes Bimetallrelais eingesetzt wird, gibt es 3 Möglichkeiten der Schaltung:
Schaltung 1 | Schaltung 2 | Schaltung 3 |
|---|---|---|
|
|
|
[1] | Netzschütz | [2] | Bremswiderstand | [3] | Umrichter | [4] | SPS |
Beachten Sie, dass beim Einsatz der Schaltung 1 das Bezugspotenzial GND der Digitaleingänge der Steuerung dasselbe sein muss wie das Bezugspotenzial des Umrichters.
- Schaltung 1
- Der am Meldekontakt des externen Bimetallrelais angeschlossene digitale Eingang des Umrichters muss auf die Funktion "Fehler externer Bremswiderstand" parametriert werden.
- Spricht der thermische Schutzschalter an, wird das Signal im Umrichter und in der SPS ausgewertet.
- Spricht der thermische Schutzschalter an, muss die SPS die Netzversorgung trennen.
- Spricht der thermische Schutzschalter an, schaltet der Umrichter in "Endstufensperre".
- Schaltung 2
- Spricht der thermische Schutzschalter an, wird das Signal nur in der SPS ausgewertet.
- Spricht der thermische Schutzschalter an, muss die SPS die Netzversorgung trennen.
- Spricht der thermische Schutzschalter an, erfolgt keine direkte Reaktion im Umrichter.
- Bei Schaltung 2 ist es möglich, dass die SPS trotz des Ansprechens des thermischen Schutzschalters den aktuellen Fahrzyklus zu Ende fährt. Erst dann wird die Netzversorgung getrennt. In diesem Fall darf die Restbremsenergie WRest = PBWNenn × 20 s nicht überschritten werden.
- Schaltung 3
- Spricht der thermische Schutzschalter an, wirkt das Signal direkt auf das Netzschütz.
- Eine Reaktion durch die SPS ist nicht erforderlich.
- Spricht der thermische Schutzschalter an, erfolgt keine direkte Reaktion im Umrichter.