Langzeitlagerung
In der folgenden Tabelle sind die Geräte, die Zeitintervalle und die Maßnahmen aufgeführt, die bei einer Langzeitlagerung der Umrichter zu beachten sind.
Zeitintervall | Alle 2 Jahre | > 2 Jahre | |
|---|---|---|---|
Umgebungstemperatur | -25 – 40 °C | > 40 °C | Folge bei unterlassenen Maßnahmen |
Umrichter mit 3-phasigem Netzanschluss | – | – | – |
Umrichter mit 1-phasigem Netzanschluss | Netzanschlüsse: | Stufenweise Erhöhung der Netzspannung.
| |