Technische Daten
Bremswiderstand | Einheit | BW120-001 | BW100-002/M | BW100-001 | BW100-002 | BW100-006-T | BW168-T | BW268-T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sachnummer | – | 18176011 | 25664514 | 08281718 | 08281653 | 18204198 | 18201334 | 18204171 | |
Spitzenbremsleistung | kW | 6.9 | 9.4 | 6.9 | 10 | ||||
Belastbarkeit | 100 % ED | kW | 0.03 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 1.2 |
50 % ED | kW | 0.06 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 2.2 | |
25 % ED | kW | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 1.9 | 2.6 | 3.8 | |
12 % ED | kW | 0.18 | 1 | 0.5 | 1 | 3.6 | 4.8 | 7.2 | |
6 % ED | kW | 0.3 | 1.8 | 0.9 | 1.8 | 5.7 | 7.6 | 10 | |
Beachten Sie die generatorische Leistungsbegrenzung des Umrichters, siehe Kapitel "Technische Daten Grundgerät". | |||||||||
Widerstandswert RBW | Ω | 117 | 100 ± 10 % | 100 | 100 ± 10 % | 68 ± 10 % | |||
Auslösestrom IFDer Auslösestrom muss um 2 % / 10 K bei einer Umgebungstemperatur über 40 °C reduziert werden. | A | – | 1.2 | 0.8 | 1 | 2.4 | 3.4 | 4.2 | |
Bauart | – | PTC-Bremswiderstand im Gehäuse | Flachbauwiderstand im Gehäuse | Flachbauwiderstand | Drahtwiderstand | ||||
Leistungsanschlüsse | mm2 | Einzeladern | Schraubklemme | ||||||
Leitungslänge | mm | 170 | 300 | 510 | 510 | – | |||
Kabelquerschnitt | mm2 | 0.5 | 2.1 | 1.3 | 0.5 – 10 | ||||
Anziehdrehmoment | Nm | – | 1.5 – 1.8 | ||||||
Anschluss PE | – | – | Bolzen M4 | ||||||
Anziehdrehmoment PE | Nm | – | 1.5 – 1.8 | ||||||
Schutzart gemäß EN 60529 | – | IP20 | IP40 | IP54 | IP54 | IP20 | |||
Umgebungstemperatur ϑU | °C | -20 – 40 | -25 – 40 | -30 – 40 | |||||
Derating bei Umgebungstemperatur > 40 °C: -4 % PN/10 K bis maximal 60 °C) | |||||||||
Masse | kg | 0.95 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | 3 | 4 | 4.9 | |