24-V-Versorgungsspannung
Die Umrichter MCX91A-.. haben eine interne 24-V-Spannungsversorgung, die aber auch von extern gestützt werden kann.
Bei den Umrichtern der Baugröße 3 – 8 hat das 24-V-Schaltnetzteil eine Leistung von 80 W. Bei den Umrichtern der Baugrößen 0S und 0L hat das interne 24-V-Schaltnetzteil eine verfügbare Leistung von 7.3 W.
Beachten Sie folgende Hinweise:
- Geräte ohne Sicherheitsoption benötigen keine externe Stützspannung. In diesem Fall stehen in Summe 300 mA an den Ausgängen zur Verfügung. Die maximale Belastung des Anschlusses MOVILINK® DDI beträgt 150 mA. Die tatsächliche Stromaufnahme des Anschlusses MOVILINK® DDI muss von den 300 mA abgezogen werden.
- Geräte mit Sicherheitsoption (CSB, CSL) benötigen immer eine externe Stützspannung. Diese Stützspannung darf nicht unterbrochen werden, da sonst die Sicherheitsoptionen nicht versorgt werden.
- Für beide Fälle gilt:
- Wird das Gerät über eine externe Versorgung gestützt, wird die gesamte Versorgung vom externen Netzteil übernommen. In diesem Fall ist der Anschluss MOVILINK® DDI mit maximal 500 mA belastbar. Für alle anderen Geräteausgänge gilt die Limitierung der technischen Daten.
Wenn eine 24-V-Stützspannung erforderlich ist, muss diese vor der Netzspannung eingeschaltet und nach der Netzspannung ausgeschaltet werden.

Die maximal zulässige Länge der 24-V-Zuleitung beträgt 30 m.