Typenbezeichnung
Beispiel: MCX91A-0125-5E3-4-T00 | |
|---|---|
MC | Produktfamilie MOVITRAC® |
X | Gerätetyp X = Einachsumrichter |
91 | Baureihe 91 = mit DC-24-V-Schaltnetzteil |
A | Version A = Versionsstand der Gerätereihe |
0125 | Leistungsklasse 0125 = Ausgangsnennstrom, z. B. 0125 = 12.5 A |
5 | Anschluss-Spannung 2 = AC 200 – 230 V 5 = AC 380 – 500 V |
E | Leistungsteil-Variante EMV 0 = Grundentstörung integriert E = EMV-Filter Grenzwertkategorie C2 gemäß EN 61800-3 |
3 | Anschlussart 1 = 1-phasige Anschlussart 3 = 3-phasige Anschlussart |
4 | Betriebsart 4 = 4-Quadranten-Betrieb |
T | Gerätevariante 0 = Standard (ohne Prozessdaten-Schnittstelle) S = EtherCAT®/SBusPLUS T = Ansteuerung über Feldbus E = EtherCAT®/Geräteprofil CiA402 L = Ethernet POWERLINK/Geräteprofil CiA402 |
0 | Technologielevel 0 = Standardausführung |
0 | Applikationslevel 0 = standard/MOVIKIT® Velocity Drive 1 = Freischaltung weiterer Softwaremodule MOVIKIT® 2 = kundenspezifische Lösung |
/000 | MOVIKIT® 000 = Standard FCB-Steuerung 001 = MOVIKIT® Velocity Drive (ab Werk geladen) ... |
| Geräteausführungen /DI = MOVILINK® DDI /CSO = STO PL d, Ansteuerung über Eingang /CSB = STO PL d, Ansteuerung über sichere Kommunikation /CSL = SBC, SLS, Ansteuerung über sichere Kommunikation /CFN = Kommunikationsvariante PROFINET /CFNB = Kommunikationsvariante PROFINET /CFE = Kommunikationsvariante EtherNet/IPTM und Modbus TCP /CFL = Kommunikationsvariante POWERLINK /L = Ausführung mit lackierten Leiterplatten /P = Parameter ab Werk |
| Optionen /CMM = Speichermodul /CDM = Diagnosemodul |