Empfohlener Querschnitt bei Nennbetrieb
Der Querschnitt der Netzzuleitung ist auf Basis des Netznennstroms INetz zu dimensionieren.
SEW-EURODRIVE schlägt die in der Tabelle aufgeführten Kabelquerschnitte vor. Kabel mit diesen Querschnitten können eingesetzt werden, wenn folgende Voraussetzungen zutreffen:
- Die Aderleitungen sind aus Kupfer mit PVC-Isolierung.
- Die Leitungen sind in Kabelkanälen gemäß IEC 60204-1 Verlegeart C bei 40 °C Umgebungstemperatur verlegt.
MCX91A-….-5.3-.. | Einheit | Baugröße | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0S | 0L | |||||||||
0010 | 0016 | 0020 | 0025 | 0032 | 0040 | 0055 | 0070 | 0095 | ||
Netznennstrom AC INetz | A | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.9 | 3.6 | 5 | 6.3 | 8.6 |
Netzzuleitung L1/L2/L3 | mm2 | 1.5 | ||||||||
Sicherung/Leitungsschutzschalter | A | 10 | ||||||||
MCX91A-….-5.3-.. | Einheit | Baugröße | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0L | 3 | 4 | 5 | ||||||
0125 | 0160 | 0240 | 0320 | 0460 | 0620 | 0750 | 0910 | ||
Netznennstrom AC INetz | A | 11.3 | 14.4 | 21.6 | 28.8 | 41.4 | 55.8 | 67.5 | 81.9 |
Netzzuleitung L1/L2/L3 | mm2 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | |
Sicherung/Leitungsschutzschalter | A | 16 | 25 | 32 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
MCX91A-….-5.3-.. | Einheit | Baugröße | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | ||||||||
1130 | 1490 | 1770 | 2200 | 2500 | 3000 | 3800 | 4700 | 5880 | ||
Netznennstrom AC INetz | A | 102 | 134 | 159 | 198 | 225 | 270 | in Vorbereitung | ||
Netzzuleitung L1/L2/L3 | mm2 | 50 | 70 | 95 | 150 | |||||
Sicherung/Leitungsschutzschalter | A | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | ||||
MCX91A-….-2.3-.. | Einheit | Baugröße | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0S | 0L | |||||||
0017 | 0025 | 0034 | 0042 | 0055 | 0070 | 0093 | ||
Netznennstrom AC INetz | A | 1.5 | 2.3 | 3.1 | 3.8 | 5 | 6.3 | 8.4 |
Netzzuleitung L1/L2/L3 | mm2 | 1.5 | ||||||
Sicherung/Leitungsschutzschalter | A | 10 | ||||||
MCX91A-….-2.3-.. | Einheit | Baugröße | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0L | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
0140 | 0213 | 0290 | 0420 | 0570 | 0840 | 1080 | ||
Netznennstrom AC INetz | A | 12.6 | 19.2 | 26.1 | 37.8 | 51.3 | 75.6 | 97.2 |
Netzzuleitung L1/L2/L3 | mm2 | 2.5 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | |
Sicherung/Leitungsschutzschalter | A | 16 | 20 | 32 | 50 | 63 | 80 | 100 |
MCX91A-….-2.1-.. | Einheit | Baugröße | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0S | 0L | ||||||||
0017 | 0025 | 0034 | 0042 | 0055 | 0070 | 0093 | 0110 | ||
Netznennstrom AC INetz | A | 5.1 | 7 | 8.8 | 10.9 | 14.8 | 16 | 21.4 | 24.9 |
Netzzuleitung L1/L2/L3 | mm2 | 1.5 | 2.5 | 4 | |||||
Sicherung/Leitungsschutzschalter | A | 10 | 16 | 20 | 25 | ||||
HINWEIS

Empfohlener Querschnitt
Die Angaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Sie ersetzten nicht eine genaue Projektierung der Zuleitung abhängig vom konkreten Einsatzfall und unter Berücksichtigung der geltenden Vorschriften.
HINWEIS

Sicherung der Netzzuleitung
- Sichern Sie die Netzzuleitung mit geeigneten Sicherungselementen ab.
- Achten Sie bei Auswahl der Netzzuleitung darauf, dass der gewählte Querschnitt im Bereich der anschließbaren Querschnitte der Anschlussklemmen liegt.
HINWEIS