Technische Daten
Ausgangsdrossel | Einheit | HD0125-503 | HD0240-503 | HD0460-503 | HD1000-503 | HD2000-503 | HD6000-503 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sachnummer |
| 17985153 | 17985188 | 17985161 | 17991307 | 17991250 | 17963362 |
Netznennspannung (gemäß EN 50160) AC UNetz | V | 3 × 230 – 500 V | |||||
Nennstrom IN | A | 12.5 | 24 | 46 | 100 | 200 | 600 |
Netzfrequenz fNetz | Hz | 50 – 60 ± 5 % | |||||
Nennverlustleistung | W | 2.9 | 6 | 14 | 37 | 83 | 162 |
Umgebungstemperatur ϑU | °C | 0 – 45 | |||||
Anschlusskontakte |
| Schraubklemme | Kupferschiene | ||||
Querschnitt | mm2 | 0.2 – 10 | 2.5 – 16 | 16 – 50 | 16 – 150 | 30 × 8, Bohrung ØM12 mm | |
Anziehdrehmoment | Nm | 1.2 – 2 | 2 – 4 | 6 – 8 | 12 – 20 | – | |
Anschlusskontakte PE |
| Bolzen M6 | Bolzen M8 | Bolzen M10 | M12 × 50 | ||
Anziehdrehmoment PE | Nm | 6 | 12 | 23 | 30 | ||
Schutzart gemäß EN 60529 |
| IPXXB | IPXXA | IP00 | |||
Masse | kg | 0.85 | 1.46 | 2.35 | 3 | 6.5 | 16 |