Kurzzeichenlegende
In der folgenden Tabelle finden Sie die in der Dokumentation verwendeten Abkürzungen und Kurzzeichen mit deren Einheit und Bedeutung.
Kurzzeichen | Einheit | Bedeutung |
|---|---|---|
ASM | – | Asynchronmotor |
BG.. | – | Baugröße des Umrichters |
C | μF | Kapazität |
fmax | Hz | maximale Ausgangsfrequenz |
fmax | Hz | maximale Eingangsfrequenz (Gebereingang) |
fNetz | Hz | Netzfrequenz |
fPWM | kHz | Frequenz der Pulsweitenmodulation |
h | m | Aufstellungshöhe |
HF | – | Hochfrequenz |
IF | A | Auslösestrom (Bremswiderstand) |
Imax | A | maximaler Zwischenkreisstrom (Angabe auf Typenschild) |
Imax | A | maximaler Ausgangsstrom (Geberschnittstelle) |
Ipeak | A | Ausgangsspitzenstrom (Geberschnittstelle) |
IA max | A | maximaler Ausgangsstrom |
IAppl | A | Gesamtstrom der Applikation |
IDauer | A | Dauerausgangsstrom |
IN | A | Ausgangsnennstrom/Nennstrom (Filter, Drossel) |
INetz | A | Netznennstrom |
INZK | A | Zwischenkreisnennstrom |
LN | mH | Induktivität |
LSPM | – | Line Start Permanent Magnet |
NHN | m | Normalhöhennull, Bezug für Höhen über dem Meeresspiegel |
Peff | kW | effektive Leistung (Bremswiderstand) |
Pmax | kW | maximale Leistung (Bremswiderstand) |
PMot | kW | Motorleistung des Asynchronmotors |
PN | kW | Motornennleistung (Bemessungsleistung) |
PV | W | Verlustleistung |
PWM | – | Pulsweitenmodulation |
RBW | Ω | Wert des Bremswiderstands |
RBWmin | Ω | minimaler Wert des Bremswiderstands |
SN | kVA | Ausgangsscheinleistung |
SM | – | Synchronmotor |
UA | V | Ausgangsspannung des Umrichters |
UBR | V | Versorgungsspannung der Bremse |
UN | V | Netznennspannung (Filter, Drossel) |
UNetz | V | Anschluss-Spannung |
UNZK | V | Zwischenkreis-Nennspannung |
UZK | V | Zwischenkreisspannung |
Uout | V | DC 24 V zur Versorgung von STO_P1 und STO_P2 |
US | V | Versorgungsspannung der Geber |
US12VG | V | DC-12-V-Versorgungsspannung der Geber |
US24VG | V | DC-24-V-Versorgungsspannung der Geber |
VI24 | V | Spannungsversorgung für Elektronik und Bremse |
ϑU | °C | Umgebungstemperatur |
+ES | – | ... mit Endstufensperre |