MOVI-C® CONTROLLER上安全选件的数量
通过MOVI‑C® CONTROLLER可以将安全PROFIsafe通讯按规定路线发送到带集成式安全选件的设备上。
MOVI-C® CONTROLLER支持多种不同设备。
MOVI-C® CONTROLLER | 安全选件的数量 | 备注 |
|---|---|---|
UHX25-N FHX25-N | 8 | |
UHX45-N FHX45-N | 8 | |
UHX65-R | 24 | 最多24个安全选件或最大432字节的安全过程数据(安全选件的所有安全过程数据之和) |
UHX85-R | 8 |
|
UHX85-R | 24 | 最多24个安全选件或最大432字节的安全过程数据(安全选件的所有安全过程数据之和)。
|
路由时必须考虑到以下字节数:
- CSB51A:14个字节