项目设计
提示

使用外部辅助电源时,外部辅助电源将接管设备的全部24 V电源。
此时内部24 V电源将不再工作。
检查电子设备盖板电源件提供的电流是否能够满足所有用电器的总电流需求:
- 根据下表确定电子设备盖板的可用电流:
电子设备盖板 | 不带外部 | 带外部 |
|---|---|---|
规格1 规格2无风扇 | 820 mA | 1250 mA |
规格2带风扇 | 1180 mA | 1600 mA |
- 请根据下表将所有用电器的电流需求相加:
用电器 | 电流需求 | ||
|---|---|---|---|
| 电子设备盖板 (基本需求) | 规格1 规格2无风扇 | 210 mA |
规格2带风扇 | 570 mA | ||
1. | MOVILINK® DDI编码器 (..Z) | 120 mA | |
2. | 操作面板 (CBG..) | 50 mA | |
3. | 安全技术 | STO已连接 | 0 mA |
STO已内部桥接 | 20 mA | ||
4. | DC 24V输出端 | 最大100 mA | |
- 将所有用电器的总电流需求与不带外部24 V电源的可用电流(即通过内部电源件提供24 V电压)进行比较:
如果所有用电器的总电流需求大于电子设备盖板电源件的可用电流,则必须自外部为驱动装置提供24 V电源。
在这种情况下,不得超过规定的最大电流。