M16电缆进线

下图显示了可能的插接头位置:

插接头

不得与下列插接头处于同一位置:

名称

编码环/颜色

功能

位置

X5504

黄色

STO插接头X5504和X5505只能一起订购。

(3芯接头)

X、2或3

  • X2304
  • X5135

X5505

黄色

STO

(3芯接头)

X、2或3

  • X4142
  • X1523
  • X1524

X2304

-

外部制动电阻接口

X、2或3

  • X5504
  • X5135

X5135

-

数字量输入/输出端

X、2或3

  • X5504
  • X2304

X1523

淡灰色

DC 24 V辅助电压 – 输入端

X、2或3

  • X5505
  • X4142
  • X1524

X1524

黑色

DC 24 V辅助电压 (AUX‑PWR)

X、2或3

  • X5505
  • X4142
  • X1523

X4142

红色

工程设计接口

X、2或3

  • X5505
  • X1523
  • X1524

-

-

[1] 可选压力补偿

X或2

  • 用于等电位联结的可选连接

-

-

[2] 用于等电位联结的可选连接

X或2

  • 可选压力补偿装置