分配

下表列出了MOVIMOT® performance DAC的端子分配:

端子

编号

标记

功能

X1
电源端子

1

棕色

L1

电源连接,相位L1 – IN

2

黑色

L2

电源连接,相位L2 – IN

3

灰色

L3

电源连接,相位L3 – IN

11

棕色

L1

电源连接,相位L1 – OUT

12

黑色

L2

电源连接,相位L2 – OUT

13

灰色

L3

电源连接,相位L3 – OUT

PE

保护接地连接

X3
制动电阻端子

1

BW

制动电阻接头

2

BW

制动电阻接头

X9
控制端子

1

黄色

F_STO_P1

输入端STO+

2

黄色

F_STO_P1

输入端STO+
(用于分线)

3

0V24_OUT

DC 24 V输出端的
0V24参考电位

4

24V_OUT

DC 24V输出端

5

DI01

数字量输入端DI01

6

DI02

数字量输入端DI02

11

黄色

F_STO_M

STO_接地输入端

12

黄色

F_STO_M

STO_接地输入端
(用于分线)

13

24V_IN

DC 24V供电

14

DOR-C

继电器输出端DO R,通讯触点

15

DI03

数字量输入端DI03

16

DI04

数字量输入端DI04

21

黄色

F_STO_P2

输入端STO+

22

黄色

F_STO_P2

输入端STO+

(用于分线)

23

0V24_IN

DC 24 V电源的
0V24参考电位

24

DOR-NO

继电器输出端DO R,常开触点

25

0V24_OUT

输出端的
0V24参考电位

26

24V_OUT

DC 24V输出端

X31
工程设计接口

1

0V24_OUT

DC 24 V辅助输出端的
0V24参考电位

2

CAN_L

CAN Low连接

3

CAN_H

CAN High连接

4

24V_OUT

DC 24 V辅助输出端

下图显示了端子X9上厂方安装的带标签的跳线:

这些跳线不可用于下列规格:

  • 带具备STO功能的插接头的规格

更多提示参见产品手册中的安全功能项目设计和安全功能连接方式一章。