Fonctions
Fonctions | Mode de pilotage | ||
|---|---|---|---|
Standard | Pilotage par tension | ||
Sécurité fonctionnelle | Disponibilité avec freins de sécurité | Non disponible | |
Protection contre les explosions | Disponibilité pour applications dans les zones à risque d'explosion | Non disponible | Des remarques et informations concernant la mise en service figurent dans la notice d'exploitation du moteur. REMARQUE Installer le MOVIMOT® flexible uniquement hors de la zone à risque d'explosion. |
Pilotage du frein
| Types de freins supportés | Freins SEW
| Freins SEW et freins tiers dans une plage de tension et de courant compatible. |
Fonctions de pilotage |
|
| |
Fonctions de surveillance de la commande de frein et du frein |
|
| |
| |||
Fonction frein hacheur | Description générale | La commande de frein utilise la bobine de frein pour dissiper l'énergie produite en mode générateur du circuit intermédiaire DC du variateur de vitesse. Avec cette fonction frein hacheur et la résistance de freinage optionnelle, il existe deux possibilités indépendantes pour dissiper l'énergie produite en mode générateur. REMARQUE : cette fonction est désactivé si un codeur FS EI7C est configuré ou intégré. | Non disponible |
Puissance absorbée optionnelle | La fonction frein hacheur atteint une consommation de puissance optimale avec les bobines de frein d'une tension nominale de AC 230 V. | ||
Enregistrement d'état du frein (surveillance d'état)
| Fonctions d'enregistrement d'état |
| Non disponible
|
Mesure de l'entrefer Garniture restante (pourcentage de garnitures disponible, indication en %, paramètre 8437.11) | Garniture intacte à 100 % : entrefer minimal (pas d'usure) Pas et plage d'entrefer dépendent du type et de la taille du frein. | ||
Garniture intacte à 0 % : entrefer maximal (usure maximale) | |||
Température bobine de frein Température en °C, paramètre 8437.5 | Pas de la mesure : 1 K | ||
Charge thermique bobine de frein Pourcentage de garnitures disponible en %, | 0 % : | ||
100 % : | |||