Déclassement en fonction de la température ambiante
L'illustration suivante montre la réduction IN en fonction de la température ambiante et de la tension nominale réseau Urés:
En cas d'alimentation de l'appareil avec une tension de sauvegarde de DC 24 V provenant d'une source externe, la réduction IN (déclassement) est toujours 3 %/K. Les températures ambiantes admissibles maximales restent inchangées à 55 °C ou 60 °C (en fonction de l'exécution).
Déclassement
Le tableau suivant montre la réduction IN des appareils de la taille 2 en fonction de la température ambiante et de la tension nominale réseau Urés.
Température ambiante | Réduction IN | ||
|---|---|---|---|
CM3C.. /D..0070.. | CM3C.. /D..0095.. | ||
Urés > 460 V | Urés = 400 V | Urés > 460 V | |
30 °C à 35 °C | – | – | 2 % IN/K |
35 °C à 40 °C | – | 1 % IN/K | 2 % IN/K |
40 °C à 55 °C | 3.5 % IN/K | 3 % IN/K | 3 % IN/K |
55 °C à 60 °C | – | 3 % IN/K | – |
Exemple :
Calcul du courant moteur efficace de l'unité d'entraînement CM3C../D..0095.. pour :
- Température ambiante
ϑ= 45 °C - Tension nominale réseau UNetz = 460 V
Réduction IN | = 2 % IN/K × (40 °C - 30 °C) + 3 % IN/K × (45 °C – 40 °C) = 2 % IN/K × 10 K + 3 % IN/K × 5 K = 20 % IN + 15 % IN = 35 % IN |
Courant moteur | = 100 % IN - 35 % IN = 65 % IN |
Dans ces conditions, le courant moteur efficace de l'unité d'entraînement CM3C../D..0095.. est réduit à 65 % du courant nominal de sortie.N.
