BW050-008-01, BW033-012-T
Résistance de freinage | BW050-008-01 | BW033-012-01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Référence résistance de freinage | 17962242 | 17962196 | ||||
Référence câble de raccordement | 28172558 | 28172558 | ||||
Puissance crête de freinage PN | kW | 18.8 | 28.3 | |||
Homologation |
| CE | cURus | CE | cURus | |
Capacité de charge | 100 % ED | kW | 0.8 | 0.48 | 1.2 | 0.72 |
50 % ED | kW | 1.6 | 1.0 | 2.4 | 1.5 | |
25 % ED | kW | 3.0 | 2.0 | 4.5 | 3.0 | |
12 % ED | kW | 4.4 | 4.4 | 6.6 | 6.6 | |
6 % ED | kW | 7.2 | 7.2 | 10.8 | 10.8 | |
Tenir compte de la limitation de puissance en mode générateur du variateur de vitesse. | ||||||
Valeur de résistance RBW | Ω | 50 | 33 | |||
Courant de déclenchement IF | A | 2.4 | 3.6 | |||
Type de construction |
| Combinaison de résistances de freinage plates | ||||
Raccordements de puissance |
| Bornes | ||||
Couple de serrage | Nm | 2 | ||||
Raccordement PE |
| Boulon M5 | ||||
Couple de serrage PE | Nm | 3 – 6 | ||||
Indice de protection |
| IP65 | ||||
Température ambiante ϑamb | °C | -25 × 40 | ||||
Déclassement pour température ambiante > 40 °C : -4 % PN/10 K | ||||||
Masse | kg | 4.75 | 5.9 | |||
Dimensions l x H x P | mm | 105 x 230 x 550 | 105 x 230 x 550 | |||
Contact de température |
| DC 30 V, < 1 A, contact à ouverture | ||||
Positions de montage |
| |||||
Câbles de raccordement |
| Liaisons blindées avec résistance à la température Tamb ≥ 90 °C (194 °F) | ||||

