Vérification si la fonction DynaStop® peut être utilisée
Exigence
Pour que l'utilisation de la fonction DynaStop® soit possible, le couple de réversibilité Mar doit être inférieur au couple de décélération maximal MDSP.

Calcul du couple de réversibilité
Données de l'application connues
Fex = 800 N
FR = 445 N

Type de moteur | MDSP (couple sur l'arbre moteur) Nm | nDSP (vitesse sur l'arbre moteur) min-1 |
|---|---|---|
CM3C80S../D.. | 8.24 | 136.82 |
CM3C80M../D.. | 10.01 | 96.04 |
Résultat
Dans l'application, on utilise un K37 CM3C80S/D.. avec le variateur de vitesse 2.0 A correspondant et un rapport de réduction itot = 37.97.
Le manuel produit > chapitre "Caractéristiques techniques" > "Couples DynaStop®" indique le couple de décélération maximal MDSP pour cette exécution avec la vitesse d'arbre moteur nDSP.
Il est ainsi possible de vérifier si le couple de réversibilité Mar, agissant sur le côté sortie du réducteur est inférieur au couple de décélération maximal MDSP (également calculé sur le côté sortie du réducteur).

Si cette condition est remplie, la fonction DynaStop® peut être utilisée.
Vérification de la vitesse de l'application