Description de l'application
Ce chapitre décrit la sélection de l'unité d'entraînement avec l'exemple d'un convoyeur à rouleaux pour le transport de palettes en bois avec les caractéristiques suivantes.
Masse de la charge | m | 2500 kg |
Vitesse de convoyage | v | 22 m/min |
Vitesse de positionnement | v | 5 m/min |
Accélération | a | 0.4 m/s2 |
Nombre de rouleaux | a | 8 |
Rendement de l'application, rouleaux compris | ηapp | 0.7 |
Diamètre de rouleau | D | 140 mm |
Levier de frottement des rouleaux (bois / acier) | f | 1.2 |
Diamètre des roulements | d | 28 mm |
Valeur de frottement des roulements | µbearing | 0.005 |
Cadence de démarrage | c | 6 x/h |
Force externe maximale à l'arrêt | Fext | 800 N |
L'illustration suivante est une représentation schématique.

