Sélection de l'unité d'entraînement MOVIMOT® performance

La sélection de l'unité d'entraînement MOVIMOT® performance s'effectue en fonction des points suivants.

  1. Sélection d'une taille de réducteur adéquate
    (prescription : réducteur à couple conique)
    • Exigence : le couple de sortie maximal du réducteur doit être supérieur au couple d'application nécessaire le plus élevé : Ma max ≥ Mmax
    • Sur la base des calculs d'application et en tenant compte du rendement, le couple d'application maximal au démarrage (première phase de mouvement) est de Mmax = 145 Nm.
    • Résultat : les réducteurs à couple conique de la taille K.37 satisfont à cette exigence.
  2. Choix du rapport de réduction avec vitesse de sortie adéquate
    • Exigence : il résulte des calculs de l'application une vitesse de sortie nécessaire maximale de nmax = 50 min-1.
    • Pour une plage de réglage plus grande et un rendement optimal, la vitesse de sortie requise devrait être le plus près possible de la vitesse d'entrée de ne = nN = 2000 min-1 (vitesse nominale moteur).
    • Résultat : étant donné que le rapport de réduction idéal
      n'existe pas pour le réducteur sélectionné, le rapport de réduction plus petit le plus proche disponible = 37.97 est sélectionné.
    • Il n'y a pas de charges radiales externes sur l'arbre réducteur dans cet exemple.
  3. Choix du moteur adéquat
    • Exigence : sélectionner une combinaison moteur - variateur qui met à disposition au moins en crête.
    • Résultat : dans le tableau suivant, sélectionner le moteur CM3C80S/D.. avec le variateur 2.0 A affecté.

MOVIMOT® performance

CM3C..

80S/D..

80S/D..

80S/D..

80S/D..

80M/D..

80M/D..

Couvercle électronique (variateur de vitesse)

0020

0025

0032

0040

0040

0055

Courant nominal de sortie du couvercle électronique

IN_
variateur

2.0 A

2.5 A

3.2 A

4.0 A

4.0 A

5.5 A

Puissance nominale

PN

0.754 kW

0.942 kW

1.19 kW

1.51 kW

1.68 kW

1.88 kW

Couple nominal

MN

3.6 Nm

4.5 Nm

5.7 Nm

7.2 Nm

8 Nm

9 Nm

Capacité de surcharge de MN

 

300 %

300 %

300 %

300 %

300 %

300 %

  1. Vérification d'autres points
    • Montabilité de la combinaison moteur - réducteur sélectionnée
  2. Vérification de la plage de réglage
    • Plage de réglage de l'application
    • La plage de réglage de vitesse de 1:40 est donc suffisante. L'option codeur n'a pas besoin d'être sélectionnée. na pour ne = 50 min-1
  3. Vérification thermique de l'unité d'entraînement MOVIMOT® performance
    • Exigence : afin d'écarter tout problème thermique, le couple efficace de l'application doit être inférieur au couple de sortie permanent de l'unité d'entraînement MOVIMOT® performance.
    • Le besoin en couple efficace (rendement de l'application compris) est de 45.1 Nm, ce qui correspond à un besoin en couple sur l'arbre moteur de .
    • La combinaison moteur - variateur sélectionnée CM3C80S/D.. avec le variateur affecté 2.0 A dispose d'un couple nominal de 3.6 Nm.
    • Résultat : les exigences sont satisfaites.
  4. Vérification d'autres points
    • Déclassement dû à la température ambiante élevée
    • Déclassement dû à l'altitude d'implantation
  5. Contrôle de la résistance de freinage
    • Calcul de la puissance en générateur lors de la décélération