Courants de fuite

En fonctionnement normal, des courants de dérivation ≥ 3.5 mA peuvent apparaître. Pour satisfaire aux prescriptions de la norme EN 61800-5-1, tenir compte des re­marques suivantes.

  • La mise à la terre (PE) doit être installée de sorte à satisfaire aux exigences pour les installations avec courants de dérivation élevés.
  • Ceci implique généralement
    • l'installation d'un câble de raccordement PE avec une section minimale de 10 mm2
    • ou l'installation d'un deuxième câble de raccordement PE en parallèle au conducteur de protection. La section du deuxième câble de raccordement PE doit être au moins égale à la section du conducteur de protection.
    • Selon la norme DIN EN 61800-5-1, ce deuxième câble de raccordement PE n'est pas nécessaire si le câble d'alimentation dispose d'un connecteur pour applications industrielles conforme à la norme IEC 60309 et si le câble d'alimentation a une section ≥ 2.5 mm2.

REMARQUE

Les connecteurs ronds M23 de la société TE Connectivity - Intercontec products de la série 723 sont des connecteurs pour applications industrielles selon la norme IEC 60309-1 > chapitre "Prises de courant pour usages industriels".