Câbles de raccordement

Informations complémentaires
  • Section de câble 1,5 mm2
  • Section de câble 2.5 mm2
  • Section de câble 4.0 mm2

SEW-USOCOME

Édition: 02/2025

© Copyright: 2026

Index

MOVIMOT® performance DAC

Langue

  • Deutsch
  • English
  • Français
  • Español
  • Brasileiro
  • 汉语
SEW-EURODRIVE LogoSEW-EURODRIVE
  • Accueil
  • Installation électrique
  • Affectation des broches des connecteurs optionnels
  • X1203_1 et X1203_2 : raccordement AC 400 V
  • Câbles de raccordement